Télécharger le document () de 20

131566
Model Code: BPZ-TP-17-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door support bar for H=1650mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
131566
EAN
4015081285877
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1610 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.67 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-TP-17-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Color
Traffic white (RAL 9016)

Technical data - mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Material
Sheet steel
Suitable for height
1760 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.