Télécharger le document () de 20

132617
Model Code: M22-DL-B-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, affleurant, à rappel, 1 F, bleu, LED 230 V AC, Boîte pendante

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir lumineux M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
132617
EAN
4015081295623
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
210 mm
Largeur du produit
130 mm
Poids du produit
0.04 kg
Conformité
CE
Code de modèle
M22-DL-B-K10LED230-BVP

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Équipé de :
Collerette

General information

Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP67
Diamètre d'ouverture
22 mm
Adapté à
Éclairage

Actuator

Couleur d'actionneur
Bleu
Fonction de l’actionneur
Fonction touche

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.