Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Plastron pour socle, HxL=100x1100 mm
Nom du produit |
Eaton Élément de base xEnergy Basic
|
Numéro de catalogue |
142458
|
EAN |
4015081391899
|
Longueur du produit |
20 mm
|
Hauteur du produit |
105 mm
|
Largeur du produit |
1105 mm
|
Poids du produit |
2.5 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
BPZ-FS-1100/1
|
Type |
Equipements complémentaires
|
Modèle |
Base avant/arrière
|
Application |
Socle
|
Couleur |
Gris clair (RAL 7035)
Gray |
Traitement de surface |
Revêtement par poudre
|
Mode de pose |
Armoire au sol
Montage en saillie |
Matériel |
Tôle d'acier
Acier |
Capacité de charge - max |
0 kg
|
Matière du boîtier |
Tôle d'acier
|
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier |
0 mm
|
Adapté à la largeur de boîtier |
1100 mm
|
Convient pour largeur |
1100 mm
|
Fonctions |
Equipements complémentaires
|
Numéro RAL |
7035
|