Télécharger le document () de 20

143971
Model Code: EP53GLD1250/1600-OG

EP53GLD1250/1600-OG. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143971
EAN
4015081405053
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
450 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.974 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP53GLD1250/1600-OG

Delivery program

Amperage rating
1600 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Mechanical

Number of switches
1

Additional information

Fitted with:
Cover
Plastic cover plate
Suitable for
Switch disconnector

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.