Télécharger le document () de 20

155454
Model Code: EPCOVER100-P100-JM

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cover 100mm phase interval 100

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
155454
EAN
4015081521647
Product Length/Depth
429 mm
Product Height
30 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPCOVER100-P100-JM

Delivery program

Color
Gray

Technical data - mechanical

Width in number of modular spacings
0
Material
Plastic

Additional information

RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.