Télécharger le document () de 20

170M2000

Fuse-link, high speed, 50 A, DC 750 V, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2000
EAN
5027590303491
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
59 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
739 g
Compliances
CE
RoHS
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
85 kA at 750 Vdc, 80 kA at 950 Vdc
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1300 at 750 Vdc

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.