Télécharger le document () de 20

170M2057

Fuse-link, high speed, 215 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, with indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2057
EAN
5027590303972
Product Length/Depth
216 mm
Product Height
66 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
461.2 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
215 A
Voltage rating
2000 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
64000

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.