Cartouche-fusible, ultra-rapide, 80 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3111
|
| EAN |
5027590443890
|
| UPC |
051712254823
|
| Longueur du produit |
305 mm
|
| Hauteur du produit |
65 mm
|
| Largeur du produit |
145 mm
|
| Poids du produit |
317 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 80A 690V 1*KN/80 AR UC
|
| Intensité du courant |
80 A
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
1250 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/80 Fente de localisation |
| Taille de fusible |
1*
|