cartouche-fusible, ultra-rapide, 900 A, AC 1000 V, taille 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6347
|
EAN |
5027590461870
|
UPC |
051712263931
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
1155 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Intensité du courant |
900 A
|
Tension nominale |
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type de tension |
AC
|
Élimination (I2T) |
1500000 à 1000 V, 1900000 à 1250 V
|
Pré-arc (I2T) |
305000
|
Pertes de puissance |
130 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|
Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|