Télécharger le document () de 20

173627
Model Code: BPZ-SF-15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Separation frame H15

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
173627
EAN
4015081700349
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1525 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
5.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-SF-15

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Connector / partition piece
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1560 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.