Télécharger le document () de 20

174372
Model Code: BPZ-DMS-600/7-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=730x570mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
174372
EAN
4015081708345
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
727 mm
Product Width
566 mm
Product Weight
4.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-600/7-P

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Sheet steel
Steel
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Cover/door type
Rotary lever
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
600 mm

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.