Eaton Moeller® series M30 Bouton-poussoir, RMQ-Titan, plat, à accrochage, vert, sans inscription, Collerette en métal
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
|
| Numéro de catalogue |
182945
|
| EAN |
4015081778720
|
| Longueur du produit |
36 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
46 mm
|
| Poids du produit |
0.041 kg
|
| Garantie |
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR Répertorié UL Certifié CSA |
| Code de modèle |
M30C-FDR-G
|
| Utilisé avec |
Blocs de contact et voyants lumineux M22
|
| Type |
Bouton-poussoir
|
| Couleur d'actionneur |
Vert
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction d'accrochage
Permanent |
| Équipé de : |
Collerette
|
| Fréquence de fonctionnement |
1800 manœuvres/h
|
| Couleur du bouton |
Vert
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
Avec raccords SWD-RMQ |
| Force de manœuvre |
5 N
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Diamètre d'ouverture |
30.5 mm
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Matériau de la collerette |
Métal
|
| Forme |
Plat
Face avant plane |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Degré de protection |
IP67
IP66 IP69K |
| Degré de protection (face avant) |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Inscription |
Vide
|
| Type d'élément avant |
Plat
|
| Fonctions |
Fonction accrochage/rappel modifiable à même l’appareil
|
| Type de lentille |
rond
|
| Longévité mécanique |
1 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions frontales : Ø 36 x 3 mm
|