Eaton Moeller® series M30 Voyant lumineux, RMQ-Titan, plat, vert, Collerette en métal
Nom du produit |
Voyant lumineux M30 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
183283
|
EAN |
4015081782246
|
Longueur du produit |
36 mm
|
Hauteur du produit |
32 mm
|
Largeur du produit |
46 mm
|
Poids du produit |
0.035 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Code de modèle |
M30C-FL-G
|
Couleur de la collerette |
Chromé
|
Matériau de la collerette |
Métal
|
Forme |
Plat
|
Équipé de : |
Collerette
|
Couleur de la lentille |
Vert
|
Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
Degré de protection (face avant) |
IP67/IP69K
|
Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Taille |
Dimensions frontales : Ø 36 mm
|
Type |
Voyants lumineux
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Résistance aux chocs |
Aucune planification
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Sections raccordables |
0,5 - 1,5 mm², multibrin
0,5 - 1,5 mm², à âme massive |
Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ |
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|