Télécharger le document () de 20

183286
Model Code: M30C-FL-A

Eaton Moeller® series M30 Voyant lumineux, RMQ-Titan, affleurant, orange, Collerette en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Numéro de catalogue
183286
EAN
4015081782277
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
32 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.035 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30C-FL-A

Spécifications du produit

Type
Voyants lumineux
Équipé de :
Collerette
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Couleur de la collerette
Chromé
Résistance aux chocs
Aucune planification
Matériau de la collerette
Métal
Sections raccordables
0,5 - 1,5 mm², à âme massive
0,5 - 1,5 mm², multibrin
Couleur de la lentille
Orange
Forme
Plat
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Diamètre d'ouverture
30 mm
Hauteur d'ouverture
30 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Nombre de voyants lumineux encastrables
1
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
Type de lentille
rond
Plat

Exporter les spécifications du produit