La photo est représentative
Download
Eaton Moeller® series C22 Bouton d'arrêt d'urgence/ARRET, Forme « coup de poing » large, 45 mm, Fonction Déverrouillage par rotation, 1 O, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 3,5 m C22-PVT45P-K11-P65
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
|
| Numéro de catalogue |
185161
|
| EAN |
4015081806461
|
| Longueur du produit |
3597 mm
|
| Hauteur du produit |
45 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.158 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-5-5
CE CSA VDE 0660 UL CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CE marking UL File No.: E340491 |
| Notes de catalogue |
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
|
| Code de modèle |
C22-PVT45P-K11-P65
|
| Couleur de la base |
Jaune
|
| Forme |
Type « coup de poing » large
Classique |
| Fonction |
Infraudable (conforme à la norme ISO 13850, EN 418)
Manœuvre positive d'ouverture |
| Luminosité |
Non lumineux
|
| Type de déverrouillage |
Déverrouillage par rotation
|
| Longueur de câble |
3,5 m
|
| Matériau du câble |
PUR
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Type de connexion |
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Mode de pose |
Encastré
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
300 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
800 V AC
|
| Résistance aux chocs |
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
|
| Couple de serrage |
2 Nm, Bague filetée
|
| Type |
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Force de manœuvre |
50 N
|
| Couleur d'actionneur |
Rouge
|
| Diamètre de l’actionneur |
45 mm
|
| Fonction de l’actionneur |
Déverrouillage par rotation
|
| Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
1 défaillance pour 900 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact O) |
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
20 N
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|