Télécharger le document () de 20

185181
Model Code: C22-PVT-K11-P62

Eaton Moeller® series C22 Bouton d'arrêt d'urgence/ARRET, Type « coup de poing », 38 mm, Fonction Déverrouillage par rotation, 1 O, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 1 m

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Numéro de catalogue
185181
EAN
4015081806669
Longueur du produit
1097 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
38 mm
Poids du produit
0.077 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-5
CSA
CE
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Notes de catalogue
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Code de modèle
C22-PVT-K11-P62

Features & Functions

Couleur de la base
Jaune
Forme
« Coup de poing »
Classique
Fonction
Infraudable (conforme à la norme ISO 13850, EN 418)
Manœuvre positive d'ouverture
Luminosité
Non lumineux
Type de déverrouillage
Déverrouillage par rotation

General information

Longueur de câble
1 m
Matériau du câble
PUR
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Type de connexion
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
Degré de protection
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Mode de pose
Encastré
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
300 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
800 V AC
Résistance aux chocs
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
Couple de serrage
2 Nm, Bague filetée
Type
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
30 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
50 N
Couleur d'actionneur
Rouge
Diamètre de l’actionneur
38 mm
Fonction de l’actionneur
Déverrouillage par rotation
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Déplacement du bouton
5.7 mm

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
1 défaillance pour 900 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact O)
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
20 N
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.