Télécharger le document () de 20

185613
Model Code: C22-DR-X-K10-P62

Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir, classique, plat, à accrochage, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 1 m

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
Numéro de catalogue
185613
EAN
4015081811076
Longueur du produit
1060 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.048 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-5-1
CSA
VDE 0660
UL
CE
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Code de modèle
C22-DR-X-K10-P62

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Plat
Classique
Type de raccordement électrique
Câble
Équipé de :
Collerette

General information

Longueur de câble
1 m
Matériau du câble
PUR
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de connexion
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
Degré de protection
NEMA 12
IP67/IP69K
Position de montage
Selon besoin
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
800 V AC
Résistance aux chocs
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
Couple de serrage
2 Nm, Bague filetée
Type
Bouton-poussoir

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
30 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Sans étiquette
Diamètre de l’actionneur
29.7 mm
Fonction de l’actionneur
Accrochage
Fonction d'accrochage

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Exporter les spécifications du produit