Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir, classique, plat, à accrochage, 1 F, vert, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 3,5 m
Nom du produit |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
Numéro de catalogue |
185625
|
EAN |
4015081811199
|
Longueur du produit |
3560 mm
|
Hauteur du produit |
30 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
0.122 kg
|
Certifications |
VDE 0660
CE IEC/EN 60947-5-1 CSA UL CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
Code de modèle |
C22-DR-G-K10-P65
|
Couleur de la collerette |
titane
|
Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
Forme |
Plat
Classique |
Type de raccordement électrique |
Câble
|
Équipé de : |
Collerette
|
Inscription |
Vide
|
Longueur de câble |
3,5 m
|
Matériau du câble |
PUR
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
Type de connexion |
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
|
Degré de protection |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Position de montage |
Telle que requise
|
Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
Fréquence de fonctionnement |
3600 opérations/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
800 V AC
|
Résistance aux chocs |
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
|
Couple de serrage |
2 Nm, Bague filetée
|
Type |
Bouton-poussoir
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
30 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Force de manœuvre |
5 N
|
Couleur d'actionneur |
Vert
|
Diamètre de l’actionneur |
29.7 mm
|
Fonction de l’actionneur |
Permanent
Fonction d'accrochage |
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|