Eaton Moeller® series C30 Bouton-poussoir lumineux, plat, à rappel, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 3,5 m, LED bleu, bleu, sans inscription, 24 V AC/DC, Collerette en métal
Nom du produit |
Eaton Moeller® series C30 Illuminated pushbutton actuator
|
Numéro de catalogue |
185979
|
EAN |
4015081814800
|
Longueur du produit |
3560 mm
|
Hauteur du produit |
46 mm
|
Largeur du produit |
36 mm
|
Poids du produit |
0.142 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
Code de modèle |
C30C-FDL-B-K10-24-P65
|
Couleur de la collerette |
Chrome
|
Matériau de la collerette |
Métal
|
Forme |
Câble à extrémité ouverte
Plat |
Type de raccordement électrique |
Câble
|
Équipé de : |
Collerette
|
Inscription |
Sans inscription
|
Couleur de l'éclairage |
Bleu
|
Longueur de câble |
3,5 m
|
Matériau du câble |
PUR
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
Type de connexion |
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
|
Degré de protection |
Autre NEMA
IP67/IP69K |
Position de montage |
Selon besoin
|
Diamètre d'ouverture |
30.5 mm
|
Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
800 V AC
|
Résistance aux chocs |
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
|
Adapté à |
Éclairage
|
Couple de serrage |
2 Nm, Bague filetée
|
Type |
Bouton-poussoir lumineux
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-30 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
30 V
|
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
Tension assignée d'emploi |
24 V AC/DC (LED)
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Force de manœuvre |
5 N
|
Couleur d'actionneur |
Bleu
|
Diamètre de l’actionneur |
29.7 mm
|
Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
à rappel |
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|