Eaton Moeller® series C30 Bouton-poussoir lumineux, plat, à rappel, 1 F, câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 1 m, LED blanc, blanc, sans inscription, 24 V AC/DC, Collerette en métal
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series C30 Illuminated pushbutton actuator
|
| Numéro de catalogue |
186003
|
| EAN |
4015081815043
|
| Longueur du produit |
1060 mm
|
| Hauteur du produit |
46 mm
|
| Largeur du produit |
36 mm
|
| Poids du produit |
0.079 kg
|
| Certifications |
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Code de modèle |
C30C-FDL-W-K10-24-P5
|
| Couleur de la collerette |
Chromé
|
| Matériau de la collerette |
Métal
|
| Forme |
M12A
Plat |
| Type de raccordement électrique |
Autre
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Inscription |
Vide
|
| Couleur de l'éclairage |
Blanc
|
| Longueur de câble |
1 m
|
| Matériau du câble |
PUR
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Type de connexion |
câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire
|
| Degré de protection |
Autre NEMA
IP67/IP69K |
| Longévité mécanique |
5.000.000 manœuvres
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
30.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
3600 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
800 V AC
|
| Résistance aux chocs |
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
|
| Adapté à |
Luminosité
|
| Couple de serrage |
2 Nm, Bague filetée
1 Nm, Connecteur mâle |
| Type |
Bouton-poussoir lumineux
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
30 V
|
| Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
| Tension assignée d'emploi |
24 V AC/DC (LED)
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Force de manœuvre |
5 N
|
| Couleur d'actionneur |
Blanc
|
| Diamètre de l’actionneur |
29.7 mm
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
à rappel |
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|