Eaton Moeller® series C22 Bouton à clé, RMQ compact solution, à rappel, 1 O, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 3,5 m, 3 positions, MS1, Collerette titane
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series C22 Key-operated actuator
|
| Numéro de catalogue |
186281
|
| EAN |
4015081817825
|
| Longueur du produit |
3597 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.143 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-5-1
CSA VDE 0660 CE UL CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Code de modèle |
C22-WS3-MS1-K11-P65
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Forme |
Câble à extrémité ouverte
Classique |
| Type de raccordement électrique |
Autre
|
| Fonction |
Manœuvre positive d'ouverture
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Code clé |
MS1
|
| Accessoires |
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
|
| Longueur de câble |
3,5 m
|
| Matériau du câble |
PUR
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Type de connexion |
Câble (noir) non serti, tétrapolaire
|
| Degré de protection |
IP65, vers l'arrière
IP66 Autre NEMA |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
100 opérations/h
|
| Couple de commande |
0.5 Nm
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
800 V AC
|
| Résistance aux chocs |
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
|
| Angle de rotation |
40 °
|
| Couple de serrage |
2 Nm, Bague filetée
|
| Type |
Bouton à clé
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Couleur d'actionneur |
Noir
|
| Diamètre de l’actionneur |
4.7 mm
|
| Fonction de l’actionneur |
Clé amovible en position 0
à rappel Fonction touche |
| Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Type d’actionneur |
Clavette
|
| Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
| Nombre de positions de commutation |
3
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 17 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact F
1 défaillance pour 900 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact O) |
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
20 N
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|