La photo est représentative
Download
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection d’arc interne AFDD+, 2 pôles, C20A, 30 mA, type A
Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection de défaut d’arc AFDD+
|
Numéro de catalogue |
187222
|
EAN |
4015081822713
|
Longueur du produit |
80 mm
|
Hauteur du produit |
73 mm
|
Largeur du produit |
52.5 mm
|
Poids du produit |
0.277 kg
|
Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
Certifications |
CE
|
Code de modèle |
AFDD-20/2/C/003-A
|
Application |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|
Gamme de produits |
AFDD
|
Fonction de base |
Disjoncteur combiné
|
Application du produit |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|
Nombre de pôles |
Bipolaire
|
Nombre de pôles (protégés) |
2
|
Nombre de pôles (total) |
2
|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
C
|
Courbe de déclenchement |
C
|
Courant assigné |
20 A
|
Courant assigné de la gamme de produits |
10-40 ampères
|
Courant nominal de défaut |
0.03 A
|
Type de sensibilité |
Sensible au courant pulsé
Type A |
Type |
AFDD+
|
Tension nominale |
230 V
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4
|
Marques de courant de test |
Conformément à l'inscription
|
Tenue aux chocs |
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
|
Fréquence |
50 Hz
|
Fréquence nominale |
50 Hz
|
Type de courant de fuite |
A
|
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit |
10 kiloampères
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
Circuit d'essai AC |
170-264 V AC
|
Déclenchement |
Instantané
|
Type de tension de commande contact auxiliaire |
AC
|
Tension assignée contact auxiliaire |
230 V
|
Courant de commutation assigné dispositif auxiliaire |
0 A
|
Degré de pollution |
2
|
Durée de vie électrique |
4 000 manœuvres
|
Cadre |
45 mm
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
3
|
Largeur utile de montage |
54 mm
|
Hauteur du dispositif |
80 mm
|
Profondeur de montage |
67 mm
|
Option de montage |
La glissière de stabilité à trois rainures permet le retrait du jeu de barres existant
|
Degré de protection |
IP20
|
Degré de protection (intégré) |
IP40
|
Bornes (supérieures et inférieures) |
Double fonction
|
Capots des bornes |
Capot de protection selon VBG4, ÖVE-EN 6
|
Indicateur de position des contacts |
rouge/vert
|
Épaisseur du jeu de barres |
0,8 - 2 millimètres carrés
|
Résistance climatique |
IEC/EN 61009
|
Longévité mécanique |
20 000 manœuvres
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
20 A
|
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
8,5 W
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
10.2.6 Impact mécanique |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection d'assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances de passage et de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonction mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
Classe de limitation d'énergie |
3
|
Dispositifs auxiliaires montés en usine |
Interrupteur de protection contre les incendies
|
Les types correspondent à |
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009 |