Télécharger le document () de 20

187231
Model Code: AFDD-32/2/B/003-A

Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection d’arc interne AFDD+, 2 pôles, B32A, 30 mA, type A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - Dispositif de détection de défaut d’arc AFDD+
Numéro de catalogue
187231
EAN
4015081822805
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
52.5 mm
Poids du produit
0.277 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
AFDD-32/2/B/003-A

Programme de livraison

Application
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Gamme de produits
AFDD
Fonction de base
Disjoncteur combiné
Application du produit
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
Nombre de pôles
Bipolaire
Nombre de pôles (protégés)
2
Nombre de pôles (total)
2
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Courbe de déclenchement
B
Courant assigné
32 A
Courant assigné de la gamme de produits
10-40 ampères
Courant nominal de défaut
0.03 A
Type de sensibilité
Sensible au courant pulsé
Type A
Type
AFDD+

Données techniques - électriques

Tension nominale
230 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4
Marques de courant de test
Conformément à l'inscription
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Fréquence
50 Hz
Type de courant de fuite
A
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit
6 kiloampères
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Circuit d'essai AC
170-264 V AC
Déclenchement
Instantané
Type de tension de commande contact auxiliaire
AC
Tension assignée contact auxiliaire
230 V
Courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
0 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Durée de vie électrique
4 000 manœuvres

Données techniques - mécaniques

Cadre
45 mm
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
3
Largeur utile de montage
54 mm
Hauteur du dispositif
80 mm
Profondeur de montage
67 mm
Option de montage
La glissière de stabilité à trois rainures permet le retrait du jeu de barres existant
Degré de protection
IP20
Degré de protection (intégré)
IP40
Bornes (supérieures et inférieures)
Double fonction
Capots des bornes
Capot de protection selon VBG4, ÖVE-EN 6
Stockage admissible et température de transport Min
-35 °C
Stockage admissible et température de transport Max
60 °C
Indicateur de position des contacts
rouge/vert
Épaisseur du jeu de barres
0,8 - 2 millimètres carrés
Résistance climatique
IEC/EN 61009
Longévité mécanique
20 000 manœuvres

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
9 W
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Additional information

Classe de limitation d'énergie
3
Dispositifs auxiliaires montés en usine
Interrupteur de protection contre les incendies
Les types correspondent à
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Exporter les spécifications du produit