Télécharger le document () de 20

188077
Model Code: M30I-FWRLK-B

Eaton Moeller® series M30 Commutateur rotatif lumineux, RMQ-Titan, à manette, à accrochage, 2 positions, bleu, Bague avant en acier inoxydable

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur rotatif lumineux M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
188077
EAN
4015081857555
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
47 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.042 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Fichier CSA n° 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Répertorié UL
Certifié CSA
Code de modèle
M30I-FWRLK-B

Features & Functions

Couleur de la collerette
Acier inoxydable
Matériau de la collerette
Métal
Forme
à manette
Face avant plane
Équipé de :
Collerette
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y

General

Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 opérations
Diamètre d'ouverture
30 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Couple de commande
0.3 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Adapté à
Éclairage
Angle de rotation
60 °
Type
Commutateur rotatif lumineux

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec raccords SWD-RMQ

Actuator

Couleur d'actionneur
Bleu
Fonction de l’actionneur
Fonction d'accrochage
Permanent
Type d’actionneur
Manette
Nombre de positions de commutation
2

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit