Télécharger le document () de 20

195337
Model Code: BPZ-KC-1/50N-ALU

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Terminal block 1x50mm², 160A Cu / 145A Al, N

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
195337
EAN
9010238092112
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
43 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
39.1 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KC-1/50N-ALU

Delivery program

Amperage rating
160 A
Number of poles
Single-pole

Technical Data - Mechanical

Number of clamp positions per pole
1
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
50 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
50 mm²

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.