Télécharger le document () de 20

195392
Model Code: BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate multiple mounting NZM1, vertical, HxW=200x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
195392
EAN
9010238092648
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
205 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.