Télécharger le document () de 20

197197
Model Code: DB1-344D1FN-N2CC

Eaton DB1 Convertisseur de fréquence, 400 V CA, triphasé, 4,1 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Filtre d’antiparasitage, FS1

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DB1 Variable frequency drive
Numéro de catalogue
197197
EAN
4015080896951
Longueur du produit
74 mm
Hauteur du produit
130 mm
Largeur du produit
118 mm
Poids du produit
0.7 kg
Certifications 
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
RCM
CSA
CUL
IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
IEC/EN 61800-5-1
CE marking
Code de modèle
DB1-344D1FN-N2CC

Features & Functions

Fonction
Paramétrage : Bus de terrain
Paramétrage : Console
Paramétrage : drivesConnect
Paramétrage : drivesConnect mobile (application)
Équipé de :
Barrette CC interne
Connexion à l'ordinateur
Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée
Filtre d’antiparasitage
Protection additionnelle des circuits imprimés

General information

Longueur de câble
C2 ≤ 3 m, Longueur maximale du câble moteur
C3 ≤ 10 m, Longueur maximale du câble moteur
C1 ≤ 1 m, Longueur maximale du câble moteur
10 m, blindé, Longueur maximale admissible de câble
Module de communication
CANopen®
Modbus RTU
OP-Bus (RS485)
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Compatibilité électromagnétique
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
Taille du châssis
FS1
Nombre de postes d'enfichage
1 (extension)
Catégorie de produit
Entraînements à fréquence variable
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
Protocole
CAN
Modbus
Autres systèmes de bus
Classe de perturbations radio
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
C1 : pour les émissions par conduction uniquement
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
En fonction du refroidissement
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Vibration
Résistance : Selon EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Max. 1000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max.
60 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
60 °C
Résistance climatique
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion

Main circuit

Efficacité
97 % (η)
Puissance dissipé au courant / à la vitesse
27 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
29 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse
30 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse
35 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse
36 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse
47 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse
50 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse
53 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 %
5.6 A
Courant de fuite à l'IPE de terre max.
3,5 mA (à 3 x 400 V)
Fréquence de mise sous tension
Maximum une fois toutes les 30 secondes
Tension du secteur min.
380 V
Tension du secteur max.
480 V
Mode de fonctionnement
Contrôle U/f
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Moteurs BLDC
Moteurs PM
Commande vectorielle sans capteur (SLV)
Moteurs à réluctance synchrone
Fréquence de sortie min.
0 Hz
Fréquence de sortie max.
500 Hz
Tension de sortie (U2)
400 V CA, triphasé
480 V CA, triphasé
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge
6.15 A
Tension nominale d'alimentation de commande
10 V CC (Us, max. 10 mA)
Fréquence assignée - min
48 Hz
Fréquence assignée - max
62 Hz
Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge
4.1 A
Puissance assignée d'emploi à 380/400 V, 50 Hz, triphasée
1.5 kW
Tension assignée d'emploi
480 V AC, triphasé
400 V AC, triphasé
Résolution
0,1 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
Pointe au démarrage max.
175 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 3,75 secondes toutes les 600 secondes, Partie puissance
Fréquence d'alimentation
50/60 Hz
Fréquence de commutation
8 kHz, 4 - 32 kHz réglable (sonore), fPWM, Partie puissance, Circuit principal
Type de configuration du système
Systèmes d’alimentation CA avec point de centre mis à la terre
Tension nominale - max
480 VAC

Motor rating

Courant assigné du moteur IM à 400 V, 50 Hz, 150 % de surcharge
4.1 A
Courant assigné du moteur IM à 440-480 V, 60 Hz, 150 % de surcharge
4.1 A
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
2 HP

Apparent power

Puissance apparente sous 400 V
1.64 kVA
Puissance apparente sous 480 V
1.97 kVA

Braking function

Couple de freinage
Max. 100 % du courant assigné d’emploi le, variable, CC - Circuit principal
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal

Control circuit

Nombre d'entrées (analogiques)
2
Nombre d’entrées (numériques)
4
Nombre de sorties (analogiques)
1
Nombre de sorties (numériques)
1
Nombre de sorties de relais
1 (paramétrable, S, 6 A (250 V, CA-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tension de commande nominale (Uc)
24 V CC (externe, max. 100 mA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
53 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4.1 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.