Télécharger le document () de 20

199268
Model Code: DILM8-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 3,7 kW, 1 F, 1 O, RDC 24: 24 - 27 V DC, avec bobine DC, Bornes à ressort « Push-in »

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
199268
EAN
4015081973521
Longueur du produit
115 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.546 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
Répertorié UL
Certifié CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILM8-11(RDC24)-PI

Features & Functions

Équipé de :
Contact miroir
Nombre de pôles
Tripolaire

General

Application
Contacteurs pour moteurs
Taille du châssis
FS2
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Type de tension
DC
Raccordement
Bornes à ressort Push-In

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
10 g, contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, contact auxiliaire F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,5 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
2 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electro Magnetic Compatibility

Émissions
Conforme à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conforme à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1-6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
2 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,5 - 0,25) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14
18 - 8, conducteurs principaux
Taille de tournevis
3 x 0,5 mm, Vis de borne
3,0 x 0,5 mm, Borne à vis

Electrical Rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
50 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
8 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
8 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
8 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
4.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
3.9 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, 125 A max. fuse CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
80 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
32 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
37 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
88 A

Switching time

Durée d'arc
10 ms
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
47 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
30 ms

Magnet system

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
24 - 27 V CC (RDC 24)
Consommation (appel) en DC
12 W
Consommation (maintien) en DC
0.9 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
27 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
27 V

Motor Rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.25 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
1.5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
2 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
5 HP

Contacts

Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Safety

Sécurité de l'isolation
400 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
400 V AC, entre la bobine et les contacts, conforme à la norme EN 61140

Design verification

Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.