Télécharger le document () de 20

20LET

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 20A, 280 VAC/150 VDC (UL), Class aR, 200 kA RMS Sym.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
20LET
EAN
5027590467988
UPC
051712236140
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
41 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
33 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
280 V
Rated voltage DC
150 V
Center-to-center distance of connections
41.5 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kA RMS Sym, 50 kA DC at 150 Vdc
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
280 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
LET
Suitable for
TI500 Fuse indicator
MAI Microswitch/adaptor
MBI Microswitch/adaptor
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.