Télécharger le document () de 20

20TH1000

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, Non Indicating, Fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20TH1000
EAN
5027590036917
UPC
051712832526
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
52 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
198 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
DC
Watt losses
5.6 W
Breaking capacity
0 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.