Télécharger le document () de 20

216504
Model Code: M22-AK10

Assemblage d’éléments de contact avec bornes à vis et adaptateur de fixation M22 série Moeller® Eaton, 1 F M22-AK10

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 assembled contact element and mounting adapter
Numéro de catalogue
216504
EAN
4015082165048
Longueur du produit
35 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
40 mm
Poids du produit
0.014 kg
Certifications 
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Code de modèle
M22-AK10

Spécifications du produit

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Force d'actionnement max.
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type de connexion
Fixation par l'avant
Raccordement à vis
Mode de pose
Fixation frontale
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
Degré de protection
IP20
Modèle
Montage par le haut
Lamp holder
Aucun
Durée de vie électrique
1 600 000 manœuvres (à 230 V, 0,5 A)
1 200 000 manœuvres (à 12 V, DC-13, 2,8 A)
1 000 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 1 A)
700 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Protection contre les courts-circuits
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection courts-circuits max., Sans fusible
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V
0.1 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V
1.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.2 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Section raccordable (fil flexible avec embout)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.