Télécharger le document () de 20

217437
Model Code: M22S-WRK3-*

Sélecteur M22 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, à manette, à accrochage, 3 positions, sélectionnable, cadran : noir

Spécifications générales

Nom du produit
Sélecteur M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
217437
Longueur du produit
46 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.013 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL
DNV
GL
LR
Code de modèle
M22S-WRK3-*

Features & Functions

Couleur de la collerette
Noir
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
à manette
Classique
Équipé de :
Collerette
Pièce de codage pour le contact intermédiaire
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y

General information

Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 opérations
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Couple de commande
0.3 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Type
Actionneur de sélecteur

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme CEI 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui

Actuator

Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Fonction d'accrochage
Permanent
Type d’actionneur
Manette
Nombre de positions de commutation
3

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit