Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie

226103
Model Code: +EEB2

Eaton Moeller® series EEB Inrush current limiter, 1p, Ie=2A +EEB2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EEB Accessory Inrush current limiter
Catalog Number
226103
EAN
4015082261030
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE
Model Code
+EEB2

General information

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
40 °C
Mounting Method
Direct
Product category
Accessories

Electrical rating

Nominal current
2 A
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA
Rated uninterrupted current (Iu)
2 A

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
1.8 W
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
eCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.