Télécharger le document () de 20

231675
Model Code: DILEM-01-C(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Contacteur de puissance, 48 V 50 Hz, tripolaire, 380 V 400 V, 4 kW, Nombre de contacts O = contact à ouverture: 1 O, Bornes à ressort, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Mini-contacteur DILEM série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
231675
EAN
4015082316754
Longueur du produit
52 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.17 kg
Certifications 
CE
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILEM-01-C(48V50HZ)

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Contact auxiliaire
Nombre de pôles
Tripolaire

General

Application
Mini-contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10.000.000 opérations
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
200 000 manœuvres (à 240 V, AC-15)
150.000 manœuvres (240 V, DC, L/R = 50 ms : 2 contacts en série 0,5 A)
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres mécaniques/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1.5 A à 100 V, CC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.