Télécharger le document () de 20

239469
Model Code: DILM95(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 45 kW, 240 V 50 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239469
EAN
4015082394691
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.18 kg
Certifications 
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CE
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM95(240V50HZ)

Features & Functions

Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Taille du châssis
FS4
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
CA

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
7 g, contact auxiliaire F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Émissions
Conforme à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conforme à la norme EN 60947-1

Terminal capacities

Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Simple 8…3/0, double 8…2/0, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Taille de vis
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, borne à vis, câblage de commande
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
800 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
95 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
110 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
110 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
70 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1330 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
250 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
100 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
115 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
110 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
275 A

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Magnet system

Durée d'arc
15 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
310 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
345 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
26 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
20 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
30 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
100 HP

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Safety

Sécurité de l'isolation
690 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
95 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
80 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
540 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
90 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
12.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.2 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
95 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
5.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.