Contacteur de puissance DILM Moeller® series d’Eaton, tripolaire, 380 V 400 V 45 kW, RDC 24 : 24 - 27 V DC, avec bobine à courant continu, bornes à ressort DILMC95(RDC24)
Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
Numéro de catalogue |
239715
|
EAN |
4015082397159
|
Longueur du produit |
160 mm
|
Hauteur du produit |
170 mm
|
Largeur du produit |
90 mm
|
Poids du produit |
2.25 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 UL CE CSA IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
Notes de catalogue |
Contacts conformes à la norme EN 50012
|
Code de modèle |
DILMC95(RDC24)
|
Équipé de : |
Module de protection dans l’électronique d’actionnement
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Application |
Contacteurs pour moteurs
|
Taille du châssis |
FS4
|
Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
|
Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
Courant résiduel |
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
|
Résistance par pôle |
0.6 mΩ
|
Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
|
Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente |
Type de tension |
DC
|
Raccordement |
Bornes à ressort
Borniers à vis |
Résistance aux chocs |
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Section raccordable (bande en cuivre) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 1,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort 1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 1,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort |
Section raccordable (flexible) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort |
Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
Simple 8…3/0, double 8…2/0, conducteurs principaux
18 - 14, Câblage de commande, Bornes à ressort |
Section raccordable (multibrin) |
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux |
Longueur à dénuder (câble principal) |
24 mm
|
Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
Taille de vis |
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
M10, Vis de borne, conducteurs principaux |
Taille de tournevis |
3,5 mm, Bornes à ressort, Câblage de commande
|
Couple de serrage |
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
950 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
950 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
950 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
800 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
95 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
95 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
95 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
95 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
80 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
50 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
37 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
110 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
110 A
|
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
70 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
32 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
57 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
16 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
35 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
10 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) |
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
250 A gG/gL
|
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
200 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
160 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
160 A gG/gL
|
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
250 A
|
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
100 A
|
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
115 A
|
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
275 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
Durée d'arc |
15 ms
|
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
45 ms
|
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
34 ms
|
Tension d'ouverture |
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé |
Facteur de marche |
100 %
|
Tension d'appel |
24 - 27 V CC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
Consommation (appel) en DC |
90 W
|
Consommation (maintien) en DC |
1.5 W
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
24 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
27 V
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
7.5 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
30 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
15 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
75 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
100 HP
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Sécurité de l'isolation |
690 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
690 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé) |
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
570 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
95 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
77 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 60 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 20 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 30 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 77 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
90 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
540 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) 70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA) 420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA) |
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
12.6 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
4.2 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
95 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1.5 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|