Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

258104
Model Code: XIOC-TERM-18T

Eaton XIOC Connection terminal (tension spring) for XC100/200, XIOC module

Spécifications générales

Product Name
Eaton XIOC Accessory Connection terminal
Catalog Number
258104
EAN
4015082581046
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
80 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.025 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA
Catalog Notes
One 18 pole terminal plug is required for each digital and analog module as well as XC modular PLCs.
Model Code
XIOC-TERM-18T

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
0 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C

Terminal capacities

Terminal capacity
0.34 - 1.0 mm², solid
0.34 - 1.0 mm², flexible with ferrule

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.