Bobine de rechange DILM série Moeller® Eaton, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Utilisation avec: DILM250-S, DILM300A-S
| Nom du produit |
Bobine de rechange DILM Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
274201
|
| EAN |
4015082742010
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
175 mm
|
| Largeur du produit |
135 mm
|
| Poids du produit |
1.19 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
Norme CSA C22.2 n° 14-05
UL 508 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL CSA File No.: 1017510 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CE |
| Code de modèle |
DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)
|
| Accessoires |
Bobines individuelles
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Utilisé avec |
DILM185-S/225-S/250
|
| Type de tension |
CA
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
120 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|