Bobine de rechange DILM série Moeller® Eaton, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Utilisation avec: DILM400-S, DILM500-S
Nom du produit |
Bobine de rechange DILM Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
274205
|
EAN |
4015082742058
|
Longueur du produit |
100 mm
|
Hauteur du produit |
175 mm
|
Largeur du produit |
135 mm
|
Poids du produit |
1.21 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL CE CSA UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 |
Code de modèle |
DILM500-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)
|
Accessoires |
Bobine individuelle
|
Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
Utilisé avec |
DILM300/400/500
|
Type de tension |
AC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
220 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|