Télécharger le document () de 20

286742
Model Code: BP-DT-800/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door, 800/15

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
286742
EAN
4015082867423
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1510 mm
Product Width
815 mm
Product Weight
5.35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DT-800/15

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel/plastic
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for width
800 mm

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.