Télécharger le document () de 20

300882
Model Code: BPM-O-600/7-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted installation distribution board with swiveling lever, IP55, HxWxD=760x600x270 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic small distribution board
Catalog Number
300882
EAN
9010238128262
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
760 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
25.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPM-O-600/7-P-W

Delivery program

Type
Basic device
Color
White

Technical Data - Mechanical

Closure type
Other
Enclosure material
Steel
Width in number of modular spacings
24
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Degree of protection
IP55
Number of rows
4
Built-in depth
270 mm
Built-in height
760 mm
Built-in width
600 mm
Internal depth
265 mm
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Door
Single

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Extension possible
Basic device
Sealable
RAL-number
9016

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.