Télécharger le document () de 20

300891
Model Code: BPM-O-1000/10-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted installation distribution board with swiveling lever, IP55, HxWxD=1060x1000x270 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic small distribution board
Catalog Number
300891
EAN
9010238128354
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
1060 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
40 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPM-O-1000/10-P-W

Delivery program

Type
Basic device
Color
White

Technical Data - Mechanical

Closure type
Other
Enclosure material
Steel
Width in number of modular spacings
46
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Degree of protection
IP55
Number of rows
6
Built-in depth
270 mm
Built-in height
1060 mm
Built-in width
1000 mm
Internal depth
265 mm
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Door
Double

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Basic device
Extension possible
Sealable
RAL-number
9016

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.