Télécharger le document () de 20

38CAVH2E

VT fuse-link, medium voltage, 2 A, AC 38 kV, 440 x 41.3 mm, back-up, IEC, US, 2E

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse
Catalog Number
38CAVH2E
EAN
5027590478472
UPC
051712843683
Product Length/Depth
440 mm
Product Height
41.3 mm
Product Width
41.3 mm
Product Weight
1200 g
Certifications
IEC60282-1

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
38 kV
Breaking capacity
40 kA
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Class
Class back-up
Resistance
2.2 ohms

Product specifications

Application
Protection of auxiliary transformers
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
440 x 41.3 mm
Standard
IEC

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.