Télécharger le document () de 20

500NHM3B

Fuse-link, low voltage, 500 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, dual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
500NHM3B
EAN
5027590482813
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1100 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Équipements complémentaires

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.