Onduleur Eaton 5P Gen2, 1150 VA, 920 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, Tour
| Nom du produit |
Onduleur Eaton 5P Gen2
|
| Numéro de catalogue |
5P1150IG2
|
| EAN |
3553340710278
|
| Longueur du produit |
345 mm
|
| Hauteur du produit |
233 mm
|
| Largeur du produit |
150 mm
|
| Poids du produit |
11 kg
|
| Conformité |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
| Type de construction |
Modèle autonome
|
| Boîtier |
Noir/argent
|
| Contenu du colis |
|
| Phase (sortie) |
1
|
| Fonction arrêt automatique |
Oui
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Kit de montage rack |
Non
|
| Efficacité à charge maximale |
98,2
|
| Phase (entrée) |
1
|
| Graphe d'autonomie | |
| Type de Batterie |
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
|
| Remplacement de la batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Quantité de batteries |
2
|
| Gestion des batteries |
Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
| Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
| Communication par bus de terrain |
|
| Interface Ethernet |
Non
|
| Contact libre de potentiel |
Oui
|
| Emplacement carte d’extension |
Un logement pour carte de communication en option
|
| Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Eaton Brightlayer
|
| Type d'interface |
autre
|
| Connexion d'entrée |
C14
|
| Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Plage de la tension d'entrée |
160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
|
| Plage de fréquence d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité
|
| Tension |
230 V
|
| Prise |
(8) C13
|
| Puissance |
920 W
|
| Plage de tension de sortie |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
| Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Topologie |
Line-Interactive
|
| Altitude |
3 000 m
|
| Niveau de bruit |
<35 dB à 1 mètre
|
| Plage de température |
0° à 40°C (32° à 104°F)
|
| Valeur BTU |
Online : 63, Batterie : 465 BTU/heure
|
| Humidité relative |
0-90 % sans condensation
|