Télécharger le document () de 20

5P650IRG2

Onduleur Eaton 5P Gen2, 650 VA, 520 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, Rack, 1U

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 5P Gen2
Numéro de catalogue
5P650IRG2
EAN
3553340710292
Longueur du produit
361 mm
Hauteur du produit
43.2 mm
Largeur du produit
438 mm
Poids du produit
8.6 kg
Conformité
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional information

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm
Boîtier
Noir/argent
Contenu du colis
  • Kit de montage rack
  • Système de verrouillage de câble
  • Câble USB
  • (2) câbles IEC-IEC
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Taille du rack
1U
Couleur
Noir/argent
Kit de montage rack
Oui
Efficacité à charge maximale
97
Phase (entrée)
1

Battery

Graphe d'autonomie
Type de Batterie
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
2
Gestion des batteries
Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
Puissance de la batterie
6 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Non

Communication

Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l’arrêt à distance
  • Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
Interface Ethernet
Non
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un logement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Eaton Brightlayer
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de la tension d'entrée
160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
Plage de fréquence d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

Electrical output

Tension
230 V
Prise
(4) C13
Puissance
520 W
Plage de tension de sortie
230 V (+6 %/-10 %)
Fréquence de sortie
50/60 Hz
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
Topologie
Line-Interactive

Environmental

Altitude
3 000 m
Niveau de bruit
<35 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C (32° à 104°F)
Valeur BTU
Online : 53, Batteries : 461 BTU/heure
Humidité relative
0-90 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.