Télécharger le document () de 20

5SRC750

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 5 A, 750 V, Hertz- Hertz (Min-Max Frequency)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
5SRC750
EAN
5027590484343
UPC
051712835824
Product Length/Depth
20.5 mm
Product Height
20.5 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
100.8 g
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable

Electrical data

Amperage Rating
5 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.