UPS Eaton 9PX 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, entrée : câblée, sorties : (4) C19, câblées, rack/tour, 6U
Nom du produit |
Alimentation sans interruption Eaton 9PX
|
Numéro de catalogue |
9PX8KIBP31
|
UPC |
743172040299
|
Longueur du produit |
70 cm
|
Hauteur du produit |
44 cm
|
Largeur du produit |
26 cm
|
Poids du produit |
88 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Code de modèle |
Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap
|
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Graphe d'autonomie | |
Remplacement de la batterie |
Modules de batterie remplaçables à chaud
|
Quantité de batteries |
20
|
Gestion des batteries |
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Prise |
(4) C19, Bornier
|
Tension |
400 V
|
Puissance |
7,2 kW
|
Facteur de puissance de sortie |
0,9
|
Plage de tension de sortie |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
2
|
Type d’alimentation |
2
|
Topologie |
Online/Double conversion
|
Puissance en VA |
8 kVA
|
Connexion d'entrée |
Câblé/connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
400 V par défaut (380/400/415 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Plage de la tension d'entrée |
305-480 V
|
Plage de fréquence d'entrée |
40-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non<
|
Communication par bus de terrain |
|
Interface Ethernet |
Non<
|
Interface utilisateur |
Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Emplacement carte d’extension |
Un logement pour carte de communication en option
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
|
Type d'interface |
autre
|
Altitude |
3 000 m
|
Niveau de bruit |
<48 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0° à 40°C
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Type de construction |
Isolé
|
Contenu du colis |
|
Phase (sortie) |
1
|
Bypass interne |
Oui
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
Noir/argent
|
Efficacité à charge maximale |
95
|
Kit de montage rack |
Non<
|
Phase (entrée) |
3
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Oui
|
Garantie standard usine |
|
Plans de services étendus |
|