Télécharger le document () de 20

C22G12S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 12 Amps, 80 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G12S
EAN
5027590495288
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
55.1 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
12 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class C gL/gG
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.