Télécharger le document () de 20

C22G6

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 6 Amps, 80 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G6
EAN
5027590495516
UPC
051712667302
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
51 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.